피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/k0741.prj},{NB=K0741.10024X14400},{D=100},{D2=35},{H=30},{H2=44},{H3=129},{L3=150},{SW=20},{SW1=30},{BELASTUNG=15},{GEW=1.0050},{EAN=4059245202737},{NDM=24.0},{XA=8.0},{XB=10.6},{XC=4.0},{XD=48.9},{XE=74.7},{XF=58.0},{XG=4.0},{XH=24.0},{XI=10.5},{XJ=10.0},{XK=15.000},{XL=0.950},{BESTKIPP=K0741.10024X144},{D1=M24},{H1=194},{L=65},{L1=85},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0},{H3X=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0741.10024X144
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0741 - Levelling feet stainless steel for sterile areas
Bill of material
K0741.10024X144
BESTKIPP
Order No.
K0741.10024X144
W
Angle
°
H3X
Adjustment range
mm
값 입력 H3X
Adjustment range
mm
cm
inch
ft
확인
D
diameter
100
mm
D1
thread
M24
mm
D2
diameter
35
mm
H
height
30
mm
H1
height
194
mm
H2
height
44
mm
H3
height
129
mm
L
Length
65
L1
Length
85
L3
Length
150
mm
SW
width across flats
20
mm
SW1
width across flats
30
mm
BELASTUNG
load capacity max.
15
kN
GEW
Approx. weight
1.0050
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245202737
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업